Riferimento del componente
Sistema di etichettatura all'avanguardia
Pinza | Componenti
Task & Solution
Un sistema di etichettatura all'avanguardia progettato per la gestione di prodotti con forme o superfici difficili. Perfetto per i materiali che richiedono un elevato grado di protezione e devono evitare il contatto diretto con l'uomo. La nostra pinza per piccoli pezzi GEP2000 certificata per le camere bianche in combinazione con un robot EPSON SCARA:
- Pinza elettrica a controllo digitale per una comunicazione senza interruzioni.
- Sistema di sensori di campo magnetico esterni per un rilevamento preciso della posizione.
- Gestione sensibile e precisa di fiale e provette con velocità e flessibilità.
- Mantenimento della forza di presa grazie a un robusto ingranaggio a vite senza fine - tenuta sicura dei componenti in tutte le condizioni.